返回概述

PC Worx E-Learning

通过我们的PC Worx自动化软件视频短片了解编程基础知识。

第一个项目

第一步,您将学习如何创建和保存新项目。

配置

第二段视频展示了如何使用总线配置器为控制器命名。

分配地址

学习如何为控制器分配IP地址。

总线配置

阅读所连INTERBUS系统的信息。

程序开发

这里将会展示如何使用功能块和变量,逐步为应用进行编程。

过程数据

在第六步中,输入和输出模块的过程数据分配给变量。

下载项目

现在,项目已经通过总线配置器完成编译并被发送到控制器。

调试项目

最后一步,在调试模式下查看项目的功能。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555