控制器

控制器

面向未来的创新型产品

适于各类应用的PLC:从开放式控制器、小型控制器到用于特殊行业的控制器

返回至 测量和控制技术

类别

  • PLCnext Control
    PLCnext Control

    采用PLCnext技术的开放式PLC支持高级语言编程、PLC编程软件以及从PLCnext Store下载的App。

  • 传统型PLC
    传统型PLC

    各种性能等级的PLC、软PLC和PLC编程软件

搜索范围 控制器

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的PLC产品种类齐全,可为各类自动化应用提供创新型解决方案,包括开放式PLCnext Control设备、用于楼宇基础设施的PLC和软PLC、可用于简单自动化应用的小型控制器和可用于汽车行业高度复杂的喷涂线的控制器。

优势

  • 通过创新技术实现系统数字化,为IIoT和Industrie 4.0奠定基础
  • 不论是可编程逻辑继电器系统还是高性能PLC,菲尼克斯电气均可提供适于各类自动化任务的创新型解决方案
  • PLC品质卓越,性能可靠,即使在恶劣环境下也能确保自动化系统高效可靠地运行

PLCnext Control设备,支持高级语言编程

AXC F 2152和RFC 4072S PLCnext Control设备  

PLCnext Control设备达到了新的自由度

PLCnext Control设备是首款用于PLCnext技术开放式自动化平台的PLC。新型PLCnext技术可实现符合IEC 61131标准的传统编程和使用C/C++、C#、Matlab® Simulink®等高级语言的编程。基于该技术,用户还可灵活选用诸如Visual Studio、Eclipse和Matlab® Simulink®等软件进行编程。
该设备可与Proficloud直连,集成定制化开源软件和其他面向未来的技术。

IEC 61131标准编程的PLC

Axio station、Inline station、RFC  

用于PROFINET和Modbus/TCP的PLC系统

菲尼克斯电气提供多种型号的PLC产品,包括可将工控机转变为功能型PLC的软PLC,可用于执行高要求自动化任务的高性能PLC,以及与I/O系统配套并适用于中小型系统的PLC。

用于楼宇自动化的PLC

ILC 2050 BI PLC

PLC采用基于Java的Niagara框架

ILC 2050 BI Inline控制器可用于实现楼宇基础设施、数据中心和分布式系统的自动化。

该PLC还支持用于构建基础架构自动化应用程序的所有主要通信协议。专为物联网开发的Niagara 4框架可用于时间优化工程。此外,该框架基于Java,可提供多种规划、工程设计和可视化选项,还可轻松集成自编程功能至Niagara网络。

可编程逻辑继电器系统

PLC logic小型控制器  

用于简单自动化应用的小型控制器

可编程逻辑继电器系统专为实现小型自动化任务而设计,是首个集逻辑、接口和现场层于一体的解决方案。该系统将可插拔继电器与逻辑功能和直观软件相结合。在既有继电器技术的基础上,支持逻辑功能和直观软件。

PLC logic App以及直插式连接和蓝牙等技术可简化集成、监测和操作过程。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100