插针

最佳连接

种类齐全

无论是用于小型或大型导线、铜缆、光纤或压缩空气——你都可以在这里找到合适的插针。

返回至 插芯和插针

类别

搜索范围 插针

显示该分类下的所有产品

您唯一要做的就是挑选:菲尼克斯电气提供各种插针,实现压接。车削、冲压、镀金或镀银,应有尽有。

优势

  • 产品种类齐全:例如压缩空气用产品
  • 拔出力大,保障安全性
  • 压接品质稳定,因而接触电阻不会随着使用者的变更而发生变化
  • 使用压线工具高效加工冲压插针

压接

可靠的插接:压接  

可靠的插接:压接

压接品质稳定,因而接触电阻持续降低——这就是压接技术的优势。
压接是恶劣环境条件下的理想连接方式,例如极端温度变化、冲击及腐蚀性环境。
借助压线钳或压接工具,您可以快速连接导线/压接插针。

  1. 剥线
  2. 把压接插针放入压线钳。
  3. 插入导线。
  4. 合上压线钳。大功告成!

提供各种接线容积、表面镀银或镀金的针式/孔式插针。


更多信息

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

3D重载矩形连接器