返回概述

安装和拆卸

工具

工具  

适合每种压接插针的插针拆卸工具

接线容量较小的导线需使用辅助安装工具。这些工具用于将压接插针牢固地压入插芯中。
 如果发生设备故障或需要改变接线,则须拆除已压接的插针。 请使用我们的拆卸工具进行拆卸。您可以为任何压接插针找到合适的插针拆卸工具:

  • CK 1.6...系列插针可使用VC-EW 1.6工具从插针正面拆除。
  • 对于车削和冲压的CK1.6...ST...针式插针和车削CK1.6 ED...BU...孔式插针,请使用插头侧VC-EW1.6工具。
  • 要拆除冲压孔式插针CK1.6 ER-BU...,请将VC-EW 1.6工具的针式端插入孔式插针,从而打开孔式插针拆除机制。拉扯线芯,将相应的插针从压接位中拔出。

压接导线拉伸强度

EN 60352-2对压接要求做了说明。连接的拉伸强度是压接质量的特征值之一。该值可轻松测得。

接线容量

mm²

接线容量

AWG

拉伸强度

N

0.05306
0.082811
0.122615
0.14-18
0.222428
0.25-32
0.322240
0.502060
0.75-85
0.821890
1.00-108
1.3016135
1.50-150
2.1014200
2.50-230
3.3012270
4.00-310
5.3010355
6.00-360
8.408370
10.0-380

返回概述
更多信息
  • 安装和拆卸

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

3D重载矩形连接器