插芯和插针

端子式重载插芯

固定芯数的插芯和模块化插芯

菲尼克斯电气提供适于各种应用场合的连接技术。

返回至 重载矩形连接器

类别

  • 插针
    插针

    各种型号的压接插针,满足各种要求。

搜索范围 插芯和插针

显示该分类下的所有产品

希望通过一个接口传输多种介质或将电缆快速连接至电源分配器吗?菲尼克斯电气提供适用的解决方案:插芯支持各种连接技术,可传输数据、信号和电力。

优势

  • 适用范围广:可传输数据、信号、电力和压缩空气
  • 采用直插式或QUICKON(IDC)等速连技术,节省时间
  • 模块化插芯使用创新卡接框架,缩短安装时间
  • 个性化连接器:最多可将六个模块集成到一个B24壳体
  • 配有防插错塑料编码条,防止插错

HEAVYCON插芯——多种连接,应用随心

菲尼克斯电气提供高兼容的插芯,可灵活组合成各种尺寸。
插芯支持直插式或QUICKON快速免剥线连接技术等快速连接技术,只需几秒即可完成接线。同时兼容包括压接在内的其他连接技术。

模块化插芯——多种功能集于一身

菲尼克斯电气产品种类多样,各模块可根据实际要求灵活组合:HEAVYCON modular系列含50多种插芯,适用于信号、电力、数据传输和气动应用。
创新卡接框架配有耐用挡簧,便于快速安装。卡接框架适用于HEAVYCON STANDARD、EVO和ADVANCE系列外壳。各模块和框架兼容市场标准。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

3D重载矩形连接器

服务


Steckverbinder-Konfigurator

Kundenspezifische HEAVYCON-Steckverbinder online konfigurieren