连接和安装元件

以最佳视野呈现设备状态

以最佳视野呈现设备状态

使用我们的安装元件,可以把信号塔安装在显眼位置。

返回至 信号塔

类别

搜索范围 连接和安装元件

显示该分类下的所有产品

安装信号塔的选择范围通常很有限。然而,菲尼克斯电气提供的种类广泛的连接和安装元件,能够在最佳安装地点进行安装。

优势

  • 回拉式弹簧接线端子节省了控制线的连接时间
  • 利用磁性基座,无需工具即可在金属表面实施安装
  • 双侧安装用弯头连接器,能够安装多达十个信号元件
  • 利用各种长度的支撑管达到最佳安装高度

垂直安装——即便在倾斜的表面也能实现

用于倾斜表面安装的折叠式基座  

运输时节省空间的折叠式基座

您是不是想把信号塔垂直地安装起来,但又因为安装面积的原因而不能如愿?那么就使用菲尼克斯电气的折叠式基座吧。

  • 在倾斜表面实施安装
  • 在运输设备时,将信号塔折叠起来

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100