配置、监视和诊断

确保可用性

确保可用性

快速启动、持续监视和可靠诊断,实现高效自动化

返回至 软件

类别

搜索范围 配置、监视和诊断

显示该分类下的所有产品

要提高生产的成本效益,必须确保系统的可用性。菲尼克斯电气提供的软件工具不仅能够快速启动系统,还能高效地监视系统和可靠地诊断故障。该软件不仅适合PROFINET或INTERBUS网络,也适合HART、PROFIBUS或IO-Link等系统。

优势

  • 使用同一工具对PROFINET和INTERBUS网络进行集中配置
  • 集成诊断功能,可精确分析故障,防止系统停机
  • 使用Diag+ NetScan同时监视多个网络
  • 使用SAFECONF软件,可轻松配置安全模块

用于配置、监视和诊断的软件工具

Connect+软件盒  

使用Connect+,可轻松启动和进行参数设置

我们提供功能强大,性价比高的软件解决方案,全面保障系统可用性。

Connect+
Connect+是用于菲尼克斯电气小型控制器快速启动和参数配置的软件解决方案。该软件提供控制器初始配置和快速固件更新等功能。使用Connect+软件,无需公布整个编程环境和可读开发项目,可有效保护先进技术并防止恶意篡改。

PV Monitor+
PV Monitor+是一款高效的软件解决方案,确保光伏系统长期发电量达500 kW。该软件可持续采集电流和电压值。当数值低于或超出设定参数时,以文本消息形式发送警报。这样,用户可对系统性能进行实时监控,并可在必要时介入。

Config+
使用Config+软件工具,可轻松配置、快速调试和高效维护INTERBUS和PROFINET网络。用户可进行个性化配置并从系统中读取这些配置。通过FDT接口还可连接第三方软件。

Diag+
Diag+是一款诊断工具,用于显示网络故障以及控制器和设备状态。该软件专为PROFINET和INTERBUS网络量身定制,提供预防性诊断功能,例如监视信号质量等。

SAFECONF
SAFECONF是一款操作简便的功能安全软件。该软件可用于配置PSR-TRISAFE或SafetyBridge模块。通过鼠标的拖放操作,即可创建一个满足特定要求的安全系统。  

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100