返回概述

使用Connect+,轻松调试和设置参数

Connect+软件包  

自动化项目调试和参数设置

Connect+软件可轻松调试和维护菲尼克斯电气的自动化软件。Connect+可通过各种插件扩展,为客户定制菲尼克斯电气设备和自动化解决方案。

该免费软件工具的优势如下:

  • 菲尼克斯电气的控制器可实现轻松初始配置
  • 自动化项目可轻松调试和设置参数

通过PLC服务中心轻松设置参数

用户通过Connect+设置实时时钟  

通过Connect+设置实时时钟

Connect+软件的PLC服务中心为菲尼克斯电气的控制器提供调试和维护支持。例如,监测和修改控制器如下参数:

  • 设置IP地址
  • 设置实时时钟
  • 升级固件
  • 创建和恢复自动化项目备份

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100