返回概述

使用Config+进行安全快捷的配置

菲尼克斯电气的Config+软件是配置INTERBUS网络的理想解决方案。通过清晰的用户接口,可以利用拖放鼠标的方式分配地址,甚至可以配置更加复杂的拓扑结构。为了可靠排除故障,Config+软件还配有Diag+诊断工具。       

诸多功能实现高效配置

Config+软件  

Config+软件

Config+提供多种功能,可对INTERBUS网络系统进行有效的配置。

  • 读入和比较实际拓扑和配置拓扑
  • 通过拖放鼠标或完全自动的方式分配地址
  • 在同一个项目中对多个主板和控制板进行参数配置
  • 通过BootP服务器进行IP地址分配
  • 通过FDT/DTM概念进行非自有设备的参数配置
  • 利用辅助工具(MDC wizard)为多个设备配置参数
  • 监视器的接线检查功能

全面诊断INTERBUS网络

可靠的诊断对于保障系统可用性至关重要。利用Config+内置的Diag+诊断工具,能够可靠地诊断INTERBUS网络。

  • 在网络拓扑中实现故障的图形显示
  • 纯文本信息,带有故障排除提示
  • 在线显示设备状态
  • 保障传输质量的统计功能
  • 保存关于错误信息的注释

以太网设备诊断

在您的系统中,除了使用INTERBUS之外,是否还使用以太网设备(带有以太网接口的交换机、模块)?Diag+还为这些设备提供相应的诊断功能:

  • 通过陷阱接收器功能,自动接收生成的信息(陷阱)
  • 以太网拓扑图形显示,表明设备可用性
  • 显示可通过SNMP读取的冗余路径、端口状态、虚拟LAN或其它属性
  • 设备网页呼叫(如有)

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100