返回概述

Diag+ —— 用于PROFINET与INTERBUS网络的全面诊断工具

Diag+是适配PROFINET和INTERBUS的专用诊断软件,可同时显示网络故障与控制器和设备的当前状态。在PROFINET和INTERBUS中监视光纤(FO)路径的传输质量,以及其他预防性诊断功能,提高了系统的可用性。

多种功能实现可靠诊断

Diag+软件  

Diag+软件

状态信息、操作功能、纯文本以及概览确保在PROFINET与INTERBUS系统中进行快速启动,故障定位与快速判定。

  • INTERBUS数据传输的起动与停止
  • INTERBUS故障信息确认
  • INTERBUS设备的桥接,开启和关闭
  • 错误信息显示,带故障排除提示信息以及设备型号与状态的详细信息
  • 错误与设备状态的彩色符号显示
  • 预防性诊断,如FO路径中的监视传输质量
  • 各时段FO诊断数据记录的比较与评估
  • 接收报告的PDF文档的生成
  • 整合于其它软件工具之中,如可视化系统
  • 控制器信息存档中存储的信息的显示
  • 以2D图显示以太网/PROFINET拓扑结构的视图
  • 以太网/PROFINET设备可访问性的具体要求
  • 在配置阶段使用Config+或PC Worx创建的配置数据与注释(如,设备ID,站名)的使用
  • 各用户单独使用权的管理

Diag+ NetScan —— 用于周期性INTERBUS网络诊断的软件

Diag+ NetScan能够使用多个控制板或控制器同时对INTERBUS网络进行监视。 比方说,整个系统中的所有光纤路径的传输质量都能受到持续监视。 甚至连通过系统耦合器连接的低级总线都能被纳入监视范围。


返回概述
更多信息

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100