配置和通信

配置和通信

配置灵活、通信顺畅

将UPS模块集成到应用中,并且随时获知UPS解决方案的状态。

返回至 不间断电源

类别

  • 产品列表——附件
    附件

    利用UPS-CONF软件监视和配置UPS系统,可通过数据线获得所有信息以作进一步处理。

搜索范围 配置和通信

显示该分类下的所有产品

了解应用的运行状态并将UPS模块集成到应用中。利用UPS-CONF配置管理软件,监测和配置UPS系统。通过工业网络接口轻松将QUINT DC UPS集成到现有网络中。

优势

  • 可根据个性化需求灵活配置QUINT UPS
  • 通过图形呈现所有相关运行参数,进行功能监视
  • 内置数据记录仪,实现清晰的计算
  • 通过连接上级控制器,实现优质通信

通过UPS-CONF软件配置和监测

UPS-CONF软件  

使用UPS-CONF软件灵活配置

利用UPS-CONF配置管理软件,监测和配置UPS系统。软件可免费下载。

  • 灵活配置:根据具体要求灵活调节QUINT UPS性能。
  • 预诊断监测功能:以图形方式显示所有运行参数,在显著位置显示重要信息。
  • 内置数据记录器:记录并归档故障信息,如断电时间以及QUINT UPS模块的缓冲状态等。

QUINT UPS——灵活通讯,智能共享

QUINT DC UPS  

支持工业以太网和USB接口的QUINT DC UPS

QUINT DC UPS可集成到现有工业网络,为工业4.0做好准备。

通过内置接口,可随时随地监控、配置和关闭系统:

  • PROFINET
  • EtherNet/IPTM
  • EtherCAT®
  • USB

通过干接点发送信号

信号传输  

通过干接点发送信号,实现功能监控

通过LED指示灯和继电器干接点实现功能监控。QUINT UPS可提供如下UPS状态信息:

  • 是否通过储能模块供电。
  • 储能模块是否充满电。
  • 是否存在故障报警。

储能模块的智能监控

储能模块的智能监控  

储能模块的智能监控

QUINT DC UPS监控储能模块:

自动识别连接的电池类型。通过优质的充电匹配特性延长电池使用寿命。调整充电电流,加快充电并确保储能模块的可用性。

轻松实现网络集成

通过功能块和设备描述轻松实现网络集成  

通过功能块和设备描述轻松实现网络集成

每个批次的产品均包含适于以下工程环境的功能块:

  • PC Worx
  • TIA portal
  • Studio 5000
  • TwinCAT

使用菲尼克斯电气的设备描述可创建用于控制器的个性化功能块。设备描述库可至菲尼克斯电气公司官网QUINT-UPS/...产品的“下载”区内免费下载。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

电源和UPS