返回概述

SAFECONF软件——安全配置

使用菲尼克斯电气的软件,轻松配置安全设备

安全不再是难题:拖放鼠标即可实现。使用免费提供的SAFECONF软件,轻点鼠标即可轻松配置PSRtrisafe和SafetyBridge的功能。

SAFECONF软件

通过鼠标拖放轻松配置安全设备

有效执行ISO 13849-1标准

通过SAFECONF实现的设备配置符合设置安全应用的法律准则。使用SAFECONF,能够有效地执行ISO 13849-1标准的要求。

通过鼠标拖放轻松创建安全逻辑

SAFECONF软件  

快速操作功能块

操作简便:可以利用SAFECONF软件创建可靠的安全逻辑并对功能模块进行参数化。

集成的验证过程可自动检测模块连接的正确性和信号线的完整性。

配置的可靠传输

SAFECONF软件的验证过程  

可靠的传输

必须消除传输配置到硬件过程中的偏差或设置不完整带来的影响。

解决方案:内置测试方法能够保证传输数据的正确性,同时还能防止出现不完整配置。

安全逻辑验证

通过测试计划进行性能测试  

利用测试计划和模拟模式进行验证

借助于测试计划,检查安全逻辑的性能和特定反应。

在模拟模式下,可以利用测试计划检查安全逻辑是否发挥作用。可以利用信号值调整故障状态并监视安全回路的反应。

安全措施的可靠存档

利用SAFECONF软件进行存档  

清楚可靠的存档

概述:有了SAFECONF,只需轻触按钮,就能生成项目综合报告。从而能够将安全技术必须具备的所有重要信息存档:

  • 生命周期活动
  • 更改活动
  • 参数记录
  • 项目策划人和项目日期
  • 逻辑计划
  • 修订状态
  • 项目修改
  • 测试结果

安全应用的快速调试

通过安全I/O的强制功能进行调试  

通过安全I/O的强制功能,实现快速调试

通过SAFECONF,能够在设备上直接查看安全装置是否正常运行。

利用安全I/O的强制功能设置PSRtrisafe的输入和输出。能够有选择地调试设备和系统部件,便于详细查看安全功能的行为。这意味着系统调试更加便捷。


返回概述
软件
  • SAFECONF软件——安全配置

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555