元件端子

元件端子

个性化解决方案

既可以装配也可以用于组装:有了元件端子,您就可以执行任何开关任务了。

返回至 直插式连接

类别

搜索范围 元件端子

显示该分类下的所有产品

您是否想使用个性化元件并希望在设计电路时也能保持灵活性?菲尼克斯电气的元件端子可以用于多种用途。

优势

  • 各种加入了LED、阻流二极管或电阻的设计产生了种类丰富的产品
  • 线路图打印功能提供清楚的标识并降低接线错误
  • 紧凑的设计节省了空间

一套解决方案——多种设计

带有LED的元件端子  

通过LED实现操作状态可视化

可以在各种应用领域中使用元件端子。安全要求也被考虑在内:考虑周到的印刷电路图和符号降低了接线错误的风险。

在种类齐全的型号中随意选择吧:

  • 带有LED,在系统中实现操作状态可视化的元件端子
  • 带有阻流二极管,用于保护元件免受反向电流或电阻的影响
  • 单层或多层设计

组合式和插拔式

元件插头  

专为您的应用量身定制:元件插头

菲尼克斯电气的自组装型号进一步提高了灵活性。此外,我们还提供用于基础断路端子的元件插头。

插头带有以下元件:

  • 保险丝
  • 指示灯
  • 二极管
  • 电阻

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100