数据记录仪

智能数据管理

优化能源利用

监测并记录系统能耗,提高自动化效率,节省成本。

返回至 电能和功率测量

类别

搜索范围 数据记录仪

显示该分类下的所有产品

优化能源和资源利用。监测单机数据记录器或数据记录软件方案,并记录系统的水、压缩空气和电力的消耗情况。这样能够进一步优化能源利用,实现有效的成本监控。

优势

  • 可靠、精确、连续记录测量变量,随时了解相关数据
  • 智能管理能耗,降低成本
  • 生产过程注重环保,依据数据确定节能方法
  • 采用大量节能技术,可长期使用商用电池,单机数据记录仪维护成本低

轻松节约成本

能源效率  

降低成本,提高效率

数据记录器适用于任何需要记录并保存水、压缩空气和电力耗量的场合。该设备只需设置参数,无需编程,操作更简便。

只需使用PC机上的Web浏览器,无需额外的软件或操作面板,即可对数据记录仪设置参数。

操作简便高效。随时了解能耗情况,轻松开发节能程序,以便持续提高系统的资源利用率。

能源和电力测量软件

EMLOG软件  

使用EMLOG软件,提高能源利用率

配合100系列模块化控制器,菲尼克斯电气的EMLOG软件成为记录热能、冷能、空气能或电能等能源数据的高效解决方案。通过该方案,您可随时查看设备和系统的能源状况,高效管理能耗。

  • 通过内置的网络接口完成组态和调试
  • 通过SQL服务器、OPC、Modbus/TCP和CSV文件将数据转发至管理系统
  • 最高24路脉冲和8路模拟量输入
  • 最多可连接10个EMpro能源测量设备和10个电力计量模块

一台设备集成远程控制和数据采集功能

单机数据记录仪  

单机数据记录仪

单机数据记录仪采用高效节能技术,是分布式自动化系统远程监控的理想解决方案。该产品提供多个接口并支持各种协议,无需电源即可轻松记录数据。

  • 集成带天线的SMS/GSM/GPRS调制解调器
  • 数据记录仪、网关和报警管理器集成于一台设备
  • 采用节能技术,使用智能电池
  • 支持协议:IEC 60870-5-101/104、Modbus
  • 4个接口,包括以太网接口

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555