工业通信技术

可靠通信

可靠通信

高性能数据接口,提高应用的可用性

返回至 产品

类别

  • 工业无线系统
    工业无线系统

    可靠高效的数据传输,无需使用高维护需求的电缆布线。高性能无线技术安全高效,在应用中具有诸多优势。

  • 工业以太网
    工业以太网

    基于工业以太网搭建自动化网络,即可快速灵活地连接自动化设备。

  • 现场总线通信
    现场总线通信

    通用的菲尼克斯电气通信接口设备

搜索范围 工业通信技术

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的工业通信技术为您提高系统的自动化程度,提供符合现代化应用高要求的全套高性能接口设备。

优势

  • 产品种类齐全,包括铜缆、光纤和无线通信设备
  • 网络可靠无干扰,提高系统可用性
  • 高性能通信接口,满足严格的要求,扩大使用范围并提高网络速度

哪种传输介质最合适?

符合所有相关标准的理想解决方案  

符合所有相关标准的理想解决方案

答案取决于您的要求:

  • 如需远距离跨接,建议用光纤。
  • 若无法安装电缆或电缆造价过高,对于中短距离可考虑无线接口。
  • 如无通信线路,可利用现有的移动电话网络。

无论您选择何种介质,我们都能提供合适的解决方案。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务