云服务

云服务

功能强大的个性化云服务

通过开放式编程接口可快速创建个性化应用。

返回至 工业云计算

类别

搜索范围 云服务

显示该分类下的所有产品

云服务可轻松集成入各类自动化解决方案。应用可通过监控、报告、能源数据管理、计算或预防性维护等服务扩展。可直接使用我们现成的云服务,或通过软件开发套件创建个性化云服务。多种方式供您灵活选择。  

优势

  • 通过集成云服务,提高价值创造能力并灵活创造新的业务模式
  • 将复杂的任务交给云处理,提高资源利用率
  • 直接集成入网络,云服务易于使用
  • 通过软件开发套件快速创建个性化云服务

高效利用所有云服务

用途广泛,功能强大的云服务  

用途广泛,功能强大的云服务

现有云服务可轻松集成入各种应用,并通过云服务调用和存储数据。所有云传输信息可直接集成入现场层,并在现场层进行处理。

通过云计算服务,可将复杂运算转移到云端, 减轻本地硬件的负担,并降低成本。

云端气象服务可提供气象数据,并进行气象预测。因此无需建立实体气象站。

云服务系统耦合器通过Proficloud连接两个PROFINET网络,并支持两个PROFINET控制器间简单的数据交换。

轻松创建个性化的云服务

PROFICLOUD软件开发套件  

软件开发套件(SDK),用于个性化云服务编程

通过开放的Proficloud IoT系统,可为各类应用创建最佳的解决方案, 包括基于云的数据采集和分析,以及自动化整体解决方案。

通过软件开发套件创建个性化应用程序:开发个性化云服务编程的应用程序容器。在Proficloud上可对应用程序容器进行无数次的实例化和运行。用户可根据应用需求创建个性化的报警、监测或天气服务,并在Proficloud系统或本地IT基础设施上运行应用程序容器。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555

服务

下载


PROFICLOUD

跨地区安全通信