基于云的远程维护方案

基于云的远程维护方案

mGuard Secure Remote Service

菲尼克斯电气能提供全套远程维护方案。

返回至 远程维护

类别

搜索范围 基于云的远程维护方案

显示该分类下的所有产品

通过互联网技术,人们可随时随地连接访问设备和系统。菲尼克斯电气的产品支持VPN、IPsec加密、集成防火墙等先进安全机制,可有效预防网络干扰和操作。

利用mGuard Secure Remote Service,维修人员可通过互联网安全连接远程维护目标。该方案是适用于运营商、设备制造商和系统制造商的整体安全解决方案。

优势

  • 全套VPN基础设施
  • 带配置向导,调试更轻松
  • 直观的网络界面操作
  • 兼容所有mGuard安全装置、TC Cloud客户端和经认证的软件VPN客户端
  • 本地支持Apple iPad和iPhone设备

基于云的远程维护方案:简单,安全,可靠

通过mGuard Secure Remote Service实现远程维护  

通过mGuard Secure Remote Service实现远程维护

mGuard Secure Remote Service可提供全套安全解决方案。通过简单的网络接口,维修人员即可快速安全地连接到设备、工业PC机和控制器。

基于mGuard行业标准的Cloud,通过成熟的IPsec安全协议使用虚拟专用网络(VPN)。这可确保mGuard Secure Remote Service所连设备之间数据传输的机密性、可靠性和完整性。

在德国托管的远程监控解决方案提供了符合严格的欧洲数据保护标准(GDPR)的云计算。从而无需投资硬件,且可节省本地管理成本。托管的云始终符合新标准,低延时,并提供定期更新、补丁管理功能和全天候运行的高可用性计算中心。 这种便捷服务尤其适用于中小企业。

mGuard Secure Remote Service的功能部件和特性

mGuard Secure Remote Service功能概览  

mGuard Secure Remote Service功能概览

mGuard Secure Remote Service支持IPsec VPN功能,可确保设备之间数据传输的机密性、可靠性和完整性。维修人员可使用经认证的VPN客户端(比如mGuard Secure VPN Client软件或iPad)将其工作站连接到mGuard Secure Remote Service。这些设备也均配有工业级远程维护路由器或PLCnext Control设备,可按需与Secure Remote Service建立VPN连接。mGuard Secure Remote Service网络接口控制维修人员对设备的访问。

mGuard Secure Remote Service特性:

  • 高度安全的IPsec VPN通信
  • 双重验证
  • 可对各个客户和系统的访问权限进行用户和权限管理
  • 全球范围内的工业级高可用性
  • 在德国运行,满足严苛的安全和数据保护标准
  • 行业认证的mGuard安全技术

可用版本和范围

mGuard Secure Remote Service基础版mGuard Secure Remote Service高级版
用户数无限制无限制
设备数无限制无限制
服务工作站数无限制无限制
并行服务连接数13
每个服务连接的传输量2 GB/月4 GB/月
总传输量2 GB/月12 GB/月
保证带宽1 Mbps/每个服务连接
保证的可用性(SLA)98% p.a.
服务VPN客户端

mGuards,
IPsec软件VPN客户端,
macOS

mGuards,
IPsec软件VPN客户端,
macOS
移动服务VPN客户端iPadOS、iOS(Apple iPad和iPhone)iPadOS、iOS(Apple iPad和iPhone)
设备VPN服务端mGuards、TC Cloud客户端、PLCnextmGuards、TC Cloud客户端、PLCnext
云支持电子邮件电话、电子邮件
可扩展
授权模式标准扩展(位置/设备)
报表
报表筛选
报表导出是(CSV、Excel、PDF)
双重验证基于时间的一次性密码(TOTP)、电子邮箱基于时间的一次性密码(TOTP)、电子邮箱
配置模板
设备网络一个专用地址空间任意数量的专用地址空间

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


安全通信

通过mGuard Secure Cloud实现远程服务


TC Cloud Client

使用mGuard Secure Cloud进行配置