传统型PLC

传统型PLC

更多功能,更多选择

PLC支持功能扩展,是适用各种系统类型的灵活控制解决方案。

返回至 PLC和I/O系统

类别

搜索范围 传统型PLC

显示该分类下的所有产品

想按照IEC 61131-3标准编程?菲尼克斯电气提供所有性能等级的PLC,满足各种不同的需求。PLC可应用于机械制造、系统制造、可再生能源或汽车制造等各种行业。可选带配套I/O的PLC系统或高性能控制器。

优势

  • 集成可自由编程的Web服务器以及各种接口和协议,确保通信顺畅
  • 采用牢固壳体和抗电磁干扰型电子产品,使用寿命更长
  • PLC可通过大量I/O模块扩展,灵活性和可扩展性高
  • 快速响应的全球服务和支持,有效提高系统可用性

带配套I/O系统的PLC,运行更快速,性能更可靠

带I/O和安全模块的Axiocontrol  

带本地Axioline F I/O和安全模块的Axiocontrol PLC

Axiocontrol系列PLC(AXC),性能卓著,操作简便,可用于恶劣的工业环境。该系列PLC具备坚固的外壳和卓越的电磁兼容性。此外,该产品内置不间断电源,大大提高了安全性。

配合菲尼克斯电气的Axioline F I/O系统,采用直接总线连接的Axiocontrol控制器可实现最高速度。

几乎所有的Axiocontrol系列PLC都采用宽温设计,适用于极端温度环境。

PLC和I/O系统,灵活实现高成本效益的自动化

Inline站(ILC和I/O)  

带本地I/O模块的Inline PLC

Inline控制器(ILC)是菲尼克斯电气PLC系列中的标杆性产品。PLC支持所有的通用通信路径,如以太网、移动通信等。此外,该控制器还能通过Inline I/O模块轻松实现扩展,并通过内置Web服务器确保通信质量。 

由于支持PROFINET设备功能,PLC系统可轻松集成至现有的PROFINET网络。

高性能PLC,卓越的冗余安全性

RFC 460R和RFC 480S高性能PLC  

高性能等级的PLC,确保冗余安全性

RFC(远程现场控制器)系列功能强大的PLC具有诊断显示功能,方便用户读取有关控制系统和现场总线系统的状态消息。该PLC采用高性能处理器,可高速处理复杂的自动化任务。

菲尼克斯电气PROFINET冗余PLC可确保自动化系统连续运行。高性能PLC采用AutoSync技术,自动建立冗余系统。

通过安全PLC可将安全等级高达SIL 3的安全功能集成至现有系统。使用PROFIsafe可减轻布线工作量,缩短安装时间。

软PLC

PC Worx RT Basic和PC Worx SRT软PLC  

用于工控机的软PLC

菲尼克斯电气的软PLC是常规PLC的一种经济型替代方案。根据性能需求,可将工业PC机甚至传统Windows PC机转化为系统中的控制装置、操作界面或可视化装置。

根据性能要求,可为中小型任务选用PC WORX SRT,其响应时间已通过科学统计确认。

执行硬实时的复杂自动化任务,可选用PC WORX RT BASIC。除标准Windows操作系统外,我们还在工业PC机中安装了实时扩展系统,确保控制系统稳定的运行。通过软PLC可确保控制器的完整性和确定性。

PLC编程软件

PC Worx PLC编程软件、PC Worx Express、SafetyProg和PC Worx Target for Simulink  

PLC编程软件符合IEC 61131标准,实现安全功能和Simulink集成,适于多种应用

无论是用于执行明确任务的基础PLC还是用于执行复杂系统自动化的高端PLC,菲尼克斯电气都能提供合适的PLC编程软件。

使用我们的PC Worx编程软件可进行符合IEC 61131标准的编程,执行现场总线配置和系统诊断功能。如需在基础PLC内快速实现自动化,还可使用菲尼克斯电气免费提供的PC Worx Express软件。

使用SafetyProg可将PLC转换为安全PLC,使用PC Worx Target for Simulink可集成Matlab Simulink功能。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


PLCnext Technology:开放且面向未来的平台

通过PLCnext Technology迎接物联网(IoT)世界的挑战


PLCnext Control

拆包教程:基于全新开放式平台的新型控制器。