返回概述

通过PROFINET控制器实现冗余

确保自动化的连续运行

确保生产过程不间断对于复杂系统和大型设备至关重要。菲尼克斯电气的PROFINET冗余控制器能够确保自动化的连续运行。

  • 采用菲尼克斯电气的AutoSync技术,所有冗余功能均可轻松调试和自动配置。
  • 采用插拔式SFP模块,控制器之间的光纤通信距离可达80 km,大大节省了成本。
  • 即使发生故障或更换控制器也能保证过程不中断。
  • 高分辨率显示屏以文本格式显示状态与故障信息。
  • 采用PROFINET标准实现设备集成,为您提供满足未来需求的以太网冗余。
  • 通过支持冗余的OPC服务器可实现不间断过程。
AutoSync技术

AutoSync技术自动配置RFC 460R控制器的所有冗余功能。

冗余——用于失效安全控制系统

RFC 460R PN 3TX控制器为从I/O层到控制层的整个系统提供高级别的可用性。

只需通过光纤连接两台RFC控制器。再根据PLC之间的距离,选择合适的SFP(小型可插拔)模块中连接导线。我们提供适用于隧道或机场等应用,最远传输距离可达80 km的SFP模块。

通过菲尼克斯电气的AutoSync技术,控制器自动建立高性能连接,实现配置数据和项目信息的交换。

每个运行周期开始之前,PLC指挥过程将需同步的数据传输到处于热待机状态的PLC。

AutoSync技术——轻松实现同步

冗余控制系统的拓扑结构  

用于失效安全控制系统的冗余

通过菲尼克斯电气的AutoSync技术,两台RFC 460R控制器可自动配置和同步所有冗余功能。

只需对其中一台控制器进行编程,另一台控制器自动启动。如果一台PLC故障,另一台立即接管,保证顺畅运行。

要实现这一切,您只需通过一根同步光缆连接两台RFC 460R控制器即可!

SFP模块——多种传输距离

插拔式SFP模块  

插拔式SFP模块

通过标准插拔式SFP模块实现控制器之间的光缆连接。SFP模块的价格根据传输路径长短而不同。也就是说,使用合适的模块,可大大提高控制器同步的成本效益。

我们提供传输距离为550 m、30 km和80 km的SFP模块。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100