返回概述

通过WebVisit和WebVisit Express实现基于Web的可视化

现在,您可以通过图形化用户界面控制自动化系统。菲尼克斯电气为您提供价格实惠的工程工具,帮助您实现网络、设备或过程的可视化。该工具操作直观,无需编程即可通过图形界面轻松控制系统和现场。

WebVisit 6 Express是基于Web可视化的精简版。免费的Express版本可创建多达十个可视化页面和链接多达60个过程变量(PPO)。

从控制器到浏览器

通过WebVisit实现系统可视化  

通过WebVisit实现系统可视化

菲尼克斯电气控制器都内置Web服务器,用于传递控制数据。通过WebVisit,可以使用这些数据并为系统设计可视化页面。

WebVisit的一大优势在于图形编辑器功能,无需Java或HTML编程。

  • WebVisit可视化页面可在任何标准浏览器中显示。WebVisit项目基于HTML5创建,无需额外安装插件。
  • 这种页面可在所有内置运行时环境的Web面板中显示。
  • 使用WebVisit,只需支付一次工程工具费用即可创建无数页面,而SCADA系统在每台内置运行时环境的显示设备中使用时都会产生费用。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100