返回概述

PC WORX EXPRESS——用于编程,免费使用

编程更轻松:PC WORX EXPRESS是菲尼克斯电气提供的免费软件,助您轻松编程。它是PC Worx软件工具的精简版,专为100系列控制器量身定制。该软件操作直观,助您轻松、高效地创建应用。

轻松操作

PC WORX EXPRESS用户界面  

操作简单

PC WORX EXPRESS的图形用户界面针对入门级编程人员的需求定制。

  • 快速轻松地浏览所有项目
  • 可停靠或浮动工作区
  • 可组态工具条

代表各种含义的图标和菜单删繁就简,保证便捷操作。此外,只需点击鼠标即可将配置数据转发至可视化工具。

PC WORX EXPRESS概览

总线组态器  

按照IEC 61131标准进行编程

PC Worx EXPRESS支持所有符合IEC 61131标准的编程。因而可以使用如下语言:结构化文本(ST)、梯形图(LD)和功能块图(FBD)。

为实现最大通信能力和高效编程,PC WORX EXPRESS还具有以下功能:

  • 集成的总线组态器,可在INTERBUS和Ethernet网络中组态网络结构
  • 涵盖所有元件的设备目录
  • 使用鼠标拖放实现硬件组态
  • 用于连接到可视化或控制层面的OPC服务器和web服务器
  • 集成Diag+诊断软件,对INTERBUS系统元件进行诊断

 

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100