返回概述

Easy Automation——为100系列模块化小型控制器带来无限可能

菲尼克斯电气推出的Easy Automation是适用于100系列模块化小型控制器的自动化系统。Easy Automation证明,自动化系统无需昂贵而复杂,也可以简便而经济。

一站式供货的完整解决方案

Easy Automation涵盖了100系列模块化小型控制器的各个方面,能够实现统一便捷的系统自动化。该系列产品经济简便,是小型应用的上选。其特点是易于扩展、性价比高、可靠性高且功能多样。

 

Easy Automation系统具有以下功能:

  • 通过Inline I/O模块可实现多种扩展选项,从而保证100系列可编程逻辑控制器具有高度的灵活性
  • 采用I/O和SafetyBridge技术,无需使用昂贵的安全控制器,即可集成功能安全
  • 防护等级为IP65/IP67的I/O,可适用于恶劣环境条件
  • 采用HMI设备和现代Web技术,实现本地操作和监视
  • 用于无线数据传输的工业调制解调器
  • 适用于网络应用的工业开关
  • 使用免费的PC WORX EXPRESS软件进行编程
  • 使用免费的WebVisit Express软件,实现网络可视化
  • 采用ILC 131启动工具套件轻松实现自动化

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100