充电套装

充电套装

充电技术简介

轻松自主创建交流充电站。

返回至 电动汽车充电技术

类别

搜索范围 充电套装

显示该分类下的所有产品

我们的充电套装为电气工程师了解电动汽车充电技术打开了一扇全新的大门。套装包括建立家用或商用交流充电站所需的全套预制组件,可轻松实现充电站的自主安装。可下载经过验证的电路图和相应的安装说明(说明中包括其他所需组件的建议)。从而,无需额外的开发工作。

优势:

  • 使用一个订货号即可订购全套充电套装,十分方便
  • 预选组件完美匹配,使用更安全
  • 多种配置选项,灵活性高
  • 可通过标准化通信接口联网
  • 可根据经过验证的电路图单独设置
  • 基于IATF 16949自动化标准和ISO 9001标准进行开发和生产

私用充电套装

家用充电套装  

家用充电套装

菲尼克斯电气提供配有交流充电线缆或充电桩供电插座的家用充电套装。每个充电套装均包括一个基本型交流充电控制器、一个剩余电流监测模块和一张电路图。

  • 3.7 kW,带交流充电线缆
  • 11 kW,带充电桩供电插座

商用充电套装

TWIN充电套装  

TWIN充电套装

菲尼克斯电气提供配有两根交流充电线缆或两个充电桩供电插座的TWIN充电套装。每个充电套装均含两个高级型交流充电控制器、一个双通道剩余电流监测模块和一张电路图。

  • 22 kW,带两根交流充电线缆
  • 22 kW,带两个充电桩供电插座

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555