电动汽车充电技术

电动汽车充电技术

电动汽车业界先锋

菲尼克斯电气的充电技术建立了电动汽车行业新标准。

返回至 产品

类别

  • 充电系统
    充电枪

    带铰链式保护盖和空座的交/直流充电枪和充电桩供电插座。

  • 充电控制器
    充电控制器

    用于私人、商业和公共充电系统以及剩余电流监测模块的充电控制器。

  • 充电套装
    充电套装

    安装家用或商用充电点所需的全套组件。

  • 充电站管理软件
    用于大型停车场充电站管理的软件套装

    EV Charging Suite电动汽车充电管理软件套装提供停车场充电站智能管理所需的所有功能。

搜索范围 电动汽车充电技术

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气提供的充电系统和充电控制器可用于直流快速充电和常规交流充电。通过使用配套的软件可对充电桩进行管理和监控。

优势

  • 产品种类齐全,且符合国际充电标准,应用广泛
  • 可灵活组态的充电控制器,满足家用、商用和公共场合的各种需求
  • 智能软件,优化和控制整个充电站
  • 基于IATF 16949自动化标准和ISO 9001标准进行开发和生产

了解全套产品

我们可为电动汽车充电全过程提供种类齐全的产品。点击热点即可了解更为详细的产品信息。

 
电动汽车交互式地图

充电系统

全球通用的可靠充电系统  

全球通用的可靠充电系统

我们的充电枪、供电插座和车辆插座为电动汽车充电树立了全新标准,操作便捷且安全可靠。

大功率充电技术在几分钟内即可完成电动汽车充电,这是电动汽车发展史上的又一里程碑事件。

充电控制器

灵活的充电控制器  

灵活的充电控制器

我们的充电控制器使用灵活,适于家用交流壁式充电桩和高速公路上的公用HPC充电站等各类充电点。

可按照国际适用的IEC、GB/T和SAE标准的要求监控电动汽车充电过程。

充电站管理软件

充电站智能管理软件  

充电站智能管理软件

EV Charging Suite电动汽车充电管理软件套装可优化充电站的运行,确保其可用性。

该软件套装扩展性强,支持定制化的用户角色、直观的触摸操作和通过OCPP的精确计费系统,是司机、后台系统供应商、电网运营商和充电站运营商间联系的接口。

充电套装

充电套装  

支持自主安装的充电套装

我们的充电套装为电气工程师了解电动汽车充电技术打开了一扇全新的大门。

套装包括建立家用或商用交流充电站所需的全套组件,可轻松实现充电站的自主安装。

套装还提供经过验证的电路图,无需额外的开发工作。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

快充新时代

大功率充电技术使电动汽车进入人们的日常生活。

大功率充电技术
大功率充电技术