充电系统

充电系统

安全、可靠、便捷

菲尼克斯电气的充电系统为电动汽车充电树立了新标准。

返回至 电动汽车充电技术

类别

  • 交流充电枪
    交流充电枪

    菲尼克斯电气提供适用于全球标准化交流充电接口的充电枪和充电桩供电插头。

  • 交流充电桩供电插座
    交流充电桩供电插座

    充电桩供电插座带铰链式保护盖和面板安装框架,可实现充电桩的个性化设置。

搜索范围 充电系统

显示该分类下的所有产品

由于采用镀银电源和信号端子、高精度温度监控并内置电子锁,我们的充电枪、供电插座和车辆插座使用安全、可靠。符合人体工程学的设计,操作方便,使用舒适。

优势

  • 产品种类齐全,符合IEC 1型、IEC 2型和GB/T标准
  • 端子表面镀银,确保功率传输有效性及长期工作稳定性
  • 温度监控功能和创新电子锁,充电更安全
  • 基于IATF 16949自动化标准和ISO 9001标准进行开发和生产

全球通用的充电系统

充电系统一览  

充电系统一览

无论是通过交流电网充电还是快速直流充电,菲尼克斯电气均能提供全球适用的充电系统。

  • 适于北美和日本的IEC 1型
  • 适于欧洲和其他国家的IEC 2型
  • 适于中国地区的GB/T国标型

直流充电枪

用于直流快充的直流充电枪  

用于直流快充的直流充电枪

我们可提供符合各类标准的充电枪,适用于全球范围内的直流快充。这些充电枪可支持高达250 kW的充电功率。

液冷型大功率充电枪的供电功率甚至可达500 kW,可媲美内燃机汽车的加油速度。

交流充电枪

用于传统交流充电的交流充电枪  

用于传统交流充电的交流充电枪

我们可为传统的交流充电提供种类齐全的交流充电枪,充电功率最高26 kW。除了可连接到充电站的带自由出线端的充电枪,我们还提供可装入行李箱的移动式充电枪。

符合人体工程学的设计获得2019年德国设计奖。

交流充电桩供电插座

带电子锁、保护盖和面板安装框架的充电桩供电插座  

带保护盖的IEC 2型充电桩供电插座

充电桩供电插座可用于交流充电站或壁式充电桩,通过移动式充电枪即可随时随地为电动汽车充电。

菲尼克斯电气可提供符合欧洲CCS 2型标准和中国GB/T标准的供电插座。用于北美和日本的IEC 1型充电枪不需要充电桩供电插座。

充电系统附件

充电桩供电插座保护盖和充电枪空座  

充电桩供电插座保护盖和充电枪空座

交直流充电枪空座安装在充电桩上,可在不充电时安全固定充电枪,保护充电枪组件。

我们还提供常开式和常闭式保护盖,以保护交流供电插座不受降雨的影响和故意破坏。

车辆插座

用于组合式交直流充电的CCS车辆插座  

用于组合式交直流充电的CCS车辆插座

适于美国和欧洲组合式充电系统(CCS)的通用型车辆插座,交直流充电口共用一块前面板。

由于车辆插座采用统一的设计,汽车制造商可为所有型号的汽车预留同样尺寸的车辆插座安装空间。

除了CCS车辆插座,我们还可提供符合中国GB/T标准的直流车辆插座。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

快充新时代

大功率充电技术使电动汽车进入人们的日常生活。

大功率充电技术
大功率充电技术