返回概述

组合式充电系统(CCS)

通用充电接口

组合式充电系统(CCS)是为电动汽车提供交流(AC)和直流(DC)组合式充电的系统。从而,交流和直流车辆插头可通过车辆插座这个通用接口实现充电。

  • 常规交流充电需在车库中充一整夜,若在停车场则需要充更长时间。
  • 在休息站、餐馆、超市、银行等场所采用快速直流充电,只需几分钟。

组合式充电系统(CCS)符合IEC 62196-3和SAE J1772标准。该系统提供IEC 1型(北美)和IEC 2型(欧洲)插头。菲尼克斯电气与汽车行业的领先制造商共同开发该产品,目前,已广泛应用于电动汽车。 2013年,欧盟委员会规定使用符合IEC 62196标准的CCS 2型充电系统作为整个欧洲统一的充电标准。

优势

  • 电动汽车可实现最大的充电灵活性
  • 支持临时快速充电和车库整夜充电
  • 通过电子锁和电源触点的温度监控,实现安全充电
  • 适用于欧洲和北美地区的充电系统

电子锁

CCS车辆插座中的电子锁图示  

CCS车辆插座中的电子锁

依据标准,CCS车辆插座配备电子锁。充电时将车辆插头锁到一侧,或直接锁到车辆插头的固定夹上。电子锁锁栓可承受较大拔出力。

温度监控

PT1000温度传感器的特性曲线图示  

PT1000温度传感器的特性曲线

为确保充电过程安全,还需监控充电电流。如果系统过热,如外部温度过高或过载,则可通过随温度变化的PT1000电阻式温度探测器发现这种现象。通过相应的信号输出,将电源触点的温度发送至充电站。

过热时,充电站会切断充电过程,或降低充电功率。根据IEC 62196标准,温升不得超过105°C。


返回概述
更多信息
  • 组合式充电系统(CCS)

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555