适用于充电站和壁式充电桩的供电插座

充电桩供电插座

用于移动式充电枪的接口

预装充电桩供电插座适用于室内外充电点。

返回至 充电枪和供电插座

类别

搜索范围 充电桩供电插座

显示该分类下的所有产品

充电桩供电插座可用于公共交流充电站或紧凑型壁式充电桩,通过移动式交流充电枪即可随时随地为电动汽车充电。 相比普通家用插座,这些充电桩供电插座在充电时电力传输速率更高。同时可预装,结构紧凑,灵活性高,适于室内外应用。

优势

  • 产品种类齐全,符合IEC 2型和GB/T标准
  • 节省空间的设计,适于紧凑型壁式充电桩
  • 支持前/后安装的模块化设计,灵活性更高
  • 内置电子锁,且可实现位置识别和手动紧急解锁,充电安全性高
  • 端子表面镀银,确保功率传输有效性及长期工作稳定性
  • 内置带排水孔的排水系统,避免出现冷凝现象
  • 基于IATF 16949自动化标准和ISO 9001标准进行开发和生产

交流电充电,符合充电模式3、充电方式B

充电模式3,充电方式B  

充电模式3,充电方式B

交流充电桩供电插座适于充电模式3,充电方式B,可连接汽车后备箱内的移动式充电枪。

适于欧洲地区的充电桩供电插座

带铰链式保护盖、面板安装框架和电子锁的IEC 2型充电桩供电插座  

IEC 2型充电桩供电插座

符合IEC 62196的标准化IEC 2型充电桩供电插座专用于欧洲地区。菲尼克斯电气可提供两种型号的该类产品:

  • 采用模块化设计,螺钉安装在保护盖背面,支持前/后安装
  • 易装型,螺钉安装在保护盖前面,支持后安装

使用相应的固定支架即可将易装型充电桩供电插座安装到外壳面板上。因此,无需打开壁式充电桩或充电站即可更换易装型插座的保护盖。

  • 20 A / 250 V AC(公制)
  • 20 A / 480 V AC(公制)
  • 32 A / 250 V AC(公制)
  • 32 A / 480 V AC(公制)

适于中国市场的充电桩供电插座

带电子锁的充电桩供电插座,符合GB/T标准  

GB/T充电桩供电插座

符合GB/T 20234标准的充电桩供电插座专用于中国。该插座与IEC 2型充电桩供电插座类似。根据标准,除电子锁外,桩端充电枪上配有电子锁锁槽。根据GB/T标准新要求,每个电源插针均内置温度传感器。

  • 20 A / 220 V AC(公制)
  • 20 A / 440 V AC(公制)
  • 32 A / 220 V AC(公制)
  • 32 A / 440 V AC(公制)

安装快速灵活

紧凑型充电桩供电插座采用模块化设计,甚至支持壁式充电桩上的前/后安装,还可选装排水管和各种类型的保护盖。 基于客户需求,我们可对线缆尾部进行半剥、预装及压接的操作。

安全的充电过程

电子锁可防止充电桩供电插头在充电过程中被拔出。集成在电子锁中的电子模块可用于控制锁定,并反馈电流状态。在停电等紧急情况下,也可打开充电站后手动解锁电子锁。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555