返回概述

开发个性化软件解决方案

我们的EV Charging Suite标准化电动汽车充电管理套装能否满足您的特殊需求?我们可为您配置个性化联网充电站桩。采用合适的软件模块,可实现充电管理、直观的用户操作和通过OCPP(开放式充电电协议)集成到记账系统。

优势

  • 配置个性化充电桩
  • 软件模块符合IEC 61851标准
  • 通过OCPP和SQL通信协议可将充电站集成到管理系统
  • 基于IATF 16949自动化标准和ISO 9001标准进行开发和生产

寻求个性化解决方案

您是否有特殊需求?如果有,只需使用请购单向我们发送短消息即可:

  • 充电站运行软件
  • 用于创建和扩展应用程序的软件模块

我们将尽快联系您,以便了解更多具体需求。随后,您会收到一份全面的报价单。

车辆与后台系统之间的通信

软件模块可实现车辆与后台系统之间的通信  

软件模块可实现车辆与后台系统之间的通信。

个性化配置

我们可提供个性化充电桩配置方面的指导:

软件模块适用于半公共充电桩公共充电桩
按键开关x 
RFID卡xx
智能手机应用程序xx
计费系统 x
管理系统xx

专业的功能

我们可提供充电方式和配套通信技术方面的指导:

充电方式交流和直流
协议OCPP、SQL、CAN、Modbus RTU
接口以太网、数字量IO、串行通信(RS-485、RS-232)

专业的库

我们可为库和功能块的应用提供专业指导:

协议/接口任务
EM-CP-PPE-Mobility Lib与充电控制器通信
EVCC BasicE-Mobility Lib与充电控制器通信
OCPPOCPP Lib与后台系统通信
SQLSQL Library与中央数据库连接
ModbusModbus Lib从测量设备中读取能量值
串行通信COM Serial集成RFID阅读器

返回概述
更多信息
  • 开发个性化软件解决方案

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555