充电站管理软件

用于大型停车场充电站管理的软件套装

面向未来的智能管理

电动汽车充电管理软件套装含充电站管理所需的所有功能。

EV Charging Suite 电动汽车充电管理软件套装是司机、充电站、电网运营商与后台系统供应商之间联系的纽带和接口。除负载管理外,该软件套装还支持充电桩和用户管理、多种授权方式、通过后台实现基于消费的计费等多种功能。

优势

  • 智能负载管理可确保所连负载的最优分配并防止过载
  • 通过网络接口轻松调试、组态和监控停车场充电站
  • 采用面向未来的设计,支持扩展,轻松添加和管理充电桩
  • 通过OCPP接口可靠记录所有充电程序,实现实时可视化和精确计费
  • 轻松集成至上级楼宇和能量管理系统

智能负载管理,提高充电站可用性

内置负载管理系统,优化充电桩所连负载的电量分配。防止过载触发主电源断路器,确保整个停车场充电站的可用性。此外,还可防止因超过规定的最大用电量而缴纳额外的费用。

配有多个充电桩以及带触控面板的中央控制终端的大型充电站  

停车场充电站配备多个充电桩,充电桩上连接的负载之间需要合理分配电量。通过带触摸屏的中央控制终端可实现用户导航和认证。

通过网络浏览器轻松配置

通过标准的网络浏览器可调试、配置和监控停车场充电站。控制中心内可使用常规PC机,通过平板电脑或智能手机等还可进行远程维护。

控制中心监视器显示电动汽车充电软件套装的网络界面  

在控制中心通过网络浏览器可监控充电站

管理人员可新增充电桩,创建不同角色和权利的用户,并根据实际需求设置电量分配。此外,还可调用每个充电桩的诊断和状态信息,查看充电数据,或导出数据用于评估。

充电站项目相关的咨询

您是否在规划或建造停车场充电站,亦或是在寻找充电和负载管理的解决方案?我们很高兴与您讨论项目相关的需求并为您提供建议。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

服务


客户评价电动汽车充电套装

GP Joule选择菲尼克斯电气作为其充电管理系统的供应商。