电动汽车充电枪

电动汽车充电枪

电动汽车业界先锋

采用突破性的电动汽车充电技术,菲尼克斯电气正在积极重塑现代交通方式。

返回至 线缆

类别

  • 充电枪附件
    附件

    菲尼克斯电气提供扩展充电枪功能的附件和备件。

  • 交流充电枪
    交流充电枪

    菲尼克斯电气提供适用于全球标准化交流充电接口的充电枪和充电桩供电插头。

  • 直流充电枪
    直流充电枪

    菲尼克斯电气提供用于直流快充的CCS 1型、CCS 2型和GB/T充电枪。

搜索范围 电动汽车充电枪

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的充电系统为电动汽车充电树立了新标准。无论是通过交流电网充电还是快速直流充电,菲尼克斯电气的交/直流充电系统均使用方便,安全可靠。

优势

  • 符合IEC 1型、IEC 2型和GB/T标准的充电技术,确保使用安全
  • 电源和信号触点表面镀银
  • 生产符合ISO/TS 16949标准
  • 菲尼克斯电气的所有充电枪和充电桩供电插头均采用统一的设计
  • 温度监控功能和创新锁紧机制,充电更安全

交流充电枪

符合IEC 1型、IEC 2型和GB/T标准的交流充电枪和充电桩供电插头  

符合IEC 1型、IEC 2型和GB/T标准的交流充电枪和充电桩供电插头

无论是连接到充电站的带自由出线端的交流充电枪、可装入后备箱的移动式双头充电枪,还是常规的交流充电枪,菲尼克斯电气均能提供符合相应国家标准的接口:

  • IEC 1型,可达32 A / 250 V AC(公制,AWG)
  • IEC 2型,可达32 A / 480 V AC(公制)
  • GB/T型,可达32 A / 440 V AC(公制)

直流充电枪

CCS 1型、CCS 2型和GB/T标准型直流充电枪  

CCS 1型、CCS 2型和GB/T标准型直流充电枪

菲尼克斯电气提供符合各类标准的充电枪,可广泛应用于全球快速充电,充电电流达250 A DC。短时间内即可完成充电。
HPC(大功率充电)技术内置冷却系统,且充电电流可达500 A,它代表下一代快充技术。该技术可最大程度减少充电时间。
该系列产品种类齐全,包括CCS 1型(美国)、CCS 2型(欧洲)和GB/T标准型(中国)等型号:

  • CCS 1型,可达125 A / 600 V DC(AWG)
  • CCS 2型,可达200 A / 1000 V DC(公制)
  • GB/T标准型,可达250 A / 1000 V DC(公制)

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

服务


2型组合式充电系统(欧标)

交流电网充电或快速直流充电。


符合中国国家标准的充电系统

通过交流网络充电或进行快速直流充电。