电动汽车充电枪和充电插座

充电枪和充电插座
返回至 电动汽车充电技术

类别

  • 直流充电枪
    直流充电枪

    CHARX connect充电枪支持美标、欧标与国标,可安装至充电站,适用于模式4直流充电。

  • 交流充电枪
    交流充电枪

    CHARX connect充电枪支持美标、欧标与国标,提供移动式型号或可安装至充电站,适用于模式3交流充电。

  • 附件
    充电枪和充电插座附件

    CHARX connect:菲尼克斯电气可提供交直流充电枪空座、直流充电枪维修套装以及充电桩充电插座保护盖。

  • 车辆充电插座
    电动汽车充电插座

    CHARX connect充电插座支持美标、欧标与国标,用于安装在车辆上实现交直流充电。

  • 充电桩充电插座
    充电站充电插座

    CHARX connect充电插座支持欧标与国标,可安装至充电站,适用于模式3交流充电。

搜索范围 充电枪和充电插座

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的充电连接系统为电动汽车充电树立了全新标准,安全可靠,易于使用。由于采用镀银电源和信号端子、配备高精度温度监控并内置电子锁,我们的充电枪和充电插座使用安全可靠。产品采用人体工学设计,外形美观,操作方便,易于使用。

优势

  • 产品种类齐全,符合美标、欧标和国标
  • 端子表面镀银,确保电力传输有效性及长期工作稳定性
  • 温度监控功能和创新电子锁,充电更安全
  • 基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产

CHARX connect,菲尼克斯电气助力电动汽车发展的创新产品

全球通用的充电连接系统

无论是通过交流电网充电还是快速直流充电,菲尼克斯电气均能提供符合高水平充电标准的连接系统,是通用全球的理想之选。

  • 适用于北美和其他国家的美标产品
  • 适用于欧洲和其他国家的欧标产品
  • 适用于中国地区的国标产品
全球通用的充电连接系统  

1) 适用于北美的美标产品无需充电桩充电枪。在欧洲,使用时可转接适配器电缆。产品由车辆端美标充电枪与充电桩端的欧标充电枪构成。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快充新时代

大功率充电技术使电动汽车进入人们的日常生活。

大功率充电技术
大功率充电技术