充电套装

充电套装

电动汽车充电套装

可使用充电套装,设计个性化充电站。

返回至 充电系统

类别

搜索范围 充电套装

显示该分类下的所有产品

新型交流充电套装提供搭建私用或商用充电点所需的全套组件,如菲尼克斯电气的充电产品和接线端子。可下载经过验证的电路图和相应的安装说明(说明中包括其他所需部件的建议)。从而,实现充电站轻松独立的安装。

优势:

  • 使用一个订货号即可订购全套充电套装,十分方便
  • 预选元件完美匹配,使用更安全
  • 多种配置选项,灵活性高
  • 可通过标准化通信接口联网
  • 可根据经过验证的电路图单独设置
  • 提供菲尼克斯电气的充电配套产品并推荐其他所需组件(充电接触器、安全设备)

家用充电套装

私用充电套装  

私用充电套装

我们可提供配有交流充电线缆或充电桩供电插座的家用充电套装。每个充电套装均包括一个基本型交流充电控制器,一个剩余电流监测模块和一张电路图。

  • 3.7 kW,带交流充电线缆
  • 11 kW,带充电桩供电插座

TWIN充电套装

商用充电套装  

商用充电套装

我们可提供配有2根交流充电线缆或2个充电桩供电插座的TWIN充电套装。每个充电套装均包括两个高级型交流充电控制器,一个双通道剩余电流监测模块和一张电路图。

  • 22 kW,带两根交流充电线缆
  • 22 kW,带两个充电桩供电插座

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555