用于轨道交通行业的布线

用于轨道交通行业的布线

用于轨道车辆的连接器

这些产品的材料均为精心挑选,可满足轨道交通行业的严格要求。

返回至 满足特殊应用要求的布线产品

类别

搜索范围 用于轨道交通行业的布线

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的轨道交通行业专用电缆应用灵活,支持站台和轨道车辆上的各种控制任务。

优势

  • 应用灵活——适用于轨道交通行业各个领域的产品
  • 阻燃材料,安全性高:连接器和电缆选用特殊塑料
  • 特殊振动制动器实现安全锁定
  • 经测试证明,耐受温度范围广并可耐受温度冲击
  • 在电磁干扰环境下实现360°全方位屏蔽,可靠传输信号

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

传感器/执行器布线

服务

M12推拉自锁式连接器

轻松实现可靠连接。