用于食品工业的布线

洁净设计

洁净设计

满足严格卫生要求的可靠布线

返回至 满足特殊应用要求的布线产品

类别

搜索范围 用于食品工业的布线

显示该分类下的所有产品

卫生安全是食品工业的重中之重。布线必须耐受腐蚀性清洁剂和清洁工艺。 菲尼克斯电气布线产品具有抗腐蚀特性且采用特殊设计,能否满足食品工业的卫生要求。

优势

  • 全套产品系列,用于医药和食品工业
  • 采用特殊卫生设计,便于清洁
  • 采用1.4404型不锈钢,所有外露金属部件均可抗腐蚀
  • 色彩明亮,能够快速识别污染

卫生设计——清洁的设计

不锈钢布线  

带不锈钢螺圈的卫生设计和带塑料螺圈的直冲设计

食品工业在元件和材料的保护程度、防腐和卫生方面要求最高。菲尼克斯电气提供全套解决方案适用于该行业。

连接器采用特殊设计,易于清洁。不锈钢材质可全面耐腐蚀,采用浅色模具,能够快速辨别污染。

不同的应用领域对于连接器的要求各不相同——菲尼克斯电气为各种应用提供理想的解决方案。

金属和塑料的抗腐蚀性

食品工业布线的材料抗腐蚀性  

食品工业布线的材料抗腐蚀性

使用安全。全部采用可靠的材料。

菲尼克斯电气使用的金属和塑料已通过以下常用清洁剂和消毒剂的测试:

  • P3-topactive DES
  • P3-topax 19
  • P3-topax 56
  • P3-topax 66
  • P3-topax 91

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

传感器/执行器布线