返回概述

食品加工业作业区的划分

食品及其包装在与系统和设备零件接触之后不会受到污染。

生产现场有三个区域:产品接触区域、喷洒区域和自由区域。每个区域对传感器和执行器,以及相应的电缆和连接器都有特定的要求。
用户可用我们品种齐全的产品组合,为自己的应用选择合适的解决方案。

产品接触区域

卫生设计  

满足严格卫生要求的卫生设计

在这里,食品可能会与系统部件接触,然后再返回加工工序中。因而这个区域的卫生要求特别高。连接器和其它元件不能带有任何尘坑。

我们按照EHEDG准则关于M12设计的要求,专门为这个区域开发并执行了卫生设计。

喷淋区域

直冲设计  

满足中等卫生要求的直冲设计

在喷洒区域,元件可能会接触食品。与产品接触区域不同的是,食品在与元件接触之后不再返回加工工序中。菲尼克斯电气带有直冲设计的连接器是专为泼溅区域设计的。光滑的外形可防止食物颗粒粘在连接器上。

自由区域

标准SAC系列  

标准SAC系列

该区域内,产品通常都已经包装完好,不再直接接触系统元件。这时,卫生要求与传统工业环境相似。清洁包装系统时,无需任何腐蚀性清洁剂,并且通常不使用任何高压设备。标准传感器/执行器布线产品系列适用于该区域。


返回概述
  • 食品加工业作业区的划分

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

传感器/执行器布线