返回概述

测试过程

注:以下测试适用于菲尼克斯电气的户外专用布线产品。

户外用布线产品的测试

第1组:电气
和机械测试
第2组:气候测试第3组:其它测试
  • 冲击测试
  • 电阻测试
  • 绝缘电阻
  • 载流能力
  • 介电强度
  • 外被保持测试
  • 拉力测试
  • 振动测试
  • 冲击测试
  • 落地测试
  • 宽带噪音
  • NEXT和RLOSS
  • 插入/拔出力
  • 扭矩
  • 固线夹
  • 机械使用寿命
  • IP67、IP68、IP69k
  • 酸雾测试
  • 盐雾测试
  • 温度骤变
  • 持续湿热
  • 干热
  • 腐蚀性气体
  • 气候测试(UV)
  • 耐臭氧
  • 外观检查
  • 尺寸精确度
  • 极性保护测试
  • 抗化学腐蚀性
  • 抗液体侵蚀
    (例如,矿物油、酸或碱)
  • 可燃性
  • 实验室测试

返回概述
更多信息
  • 测试过程

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

传感器/执行器布线