满足北美市场要求的布线产品

满足北美市场要求的布线产品

量身定制

菲尼克斯电气可提供满足北美市场要求的信号和数据传输解决方案。

返回至 传感器/执行器布线

类别

搜索范围 满足北美市场要求的布线产品

显示该分类下的所有产品

为满足北美市场对传感器/执行器布线用连接器、电缆和分线盒等产品的特殊要求,我们研发了该系列产品。

优势

  • 宽温范围,牢固耐用
  • 产品交付时间短(最长5天),可用性高
  • 通过PLTC(功率限制电路电缆)认证,一致性高
  • 电缆长度和类型可定制,订购灵活
  • 采用Advanced Shielding Technology的360°屏蔽连接,实现可靠的EMC防护

潜在爆炸区的电缆布线

潜在爆炸区的M12电缆布线  

潜在爆炸区的电缆布线

在许多工业应用中,不仅测量和评估设备必须满足潜在爆炸区标准的相关要求,连接元件也必须满足这些要求。因此,我们提供适用于Class I, Division 2和Class I, Zone 2 IIC, Groups A, B, C, D危险环境的UL系列M12 布线产品。

M12电缆适用于易爆区,带固定夹。只有使用螺丝刀才能松开连接,避免连接器意外断开。

快速处理

Speedy tranSACtion  

Speedy tranSACtion

节省时间!所有带Speedy tranSACtion标志的产品均可在5天内从哈里斯堡物流中心发货,并且支持在线订购或通过产品目录订购。

可配置材料

KMAT  

可配置材料

为满足特殊需求,我们提供定制产品。

菲尼克斯电气提供多种电缆型号,并可按需定制。

电缆长度从0.2m到40 m可选,避免系统出现多余电缆。


更多信息

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

传感器/执行器布线