线缆

线缆

布线更灵活更可靠

菲尼克斯电气提供各种用于信号、数据和动力传输的电缆。

返回至 产品

类别

  • 铜缆
    铜缆

    铜缆型号多样,适合各种应用领域。

  • 光缆
    光缆

    适合各种应用的光缆:提供按米供货或预制的光缆

  • 光伏电缆
    光伏电缆

    光伏电缆结实耐用,性能可靠,适于各种光伏应用。

  • 通用电缆
    通用电缆

    使用通用型电缆可快速无错地连接自动化设备和模块。

  • 定制化电缆组装
    定制化电缆组装

    提供定制化布线系统和专业的组装服务。

  • 充电枪和充电插座
    充电枪和充电插座

    菲尼克斯电气可提供适用于电动汽车和充电站的交直流充电枪、充电插座和配套附件。

搜索范围 线缆

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气提供自行组装的插拔式连接器或预制电缆。除了用于现场安装的全套产品之外,菲尼克斯电气还提供各种铜缆、光缆以及用于光伏和电动汽车行业的解决方案。

优势

  • 连接器种类齐全,应用范围广
  • 实现从控制柜到现场的统一布线
  • 根据客户需求定制,灵活性高
  • 全球生产基地,可获性高

铜缆

铜缆  

铜缆

日益复杂的自动化过程对数据传输量和传输速度的要求越来越高。菲尼克斯电气提供高性能的预制连接器和可定制长度的电缆。

  • 数据传输速率高达10 Gbps,可满足未来线缆应用需求
  • 传感器/执行器中M8和M12布线
  • 满足IP20、IP65/IP67/IP68和IP69K防护等级要求的解决方案

 

光缆

光缆  

光缆

光缆具有高传输速率、低信号衰减和抗电磁干扰等特点,是现代工业系统和基础设施应用中的重要传输介质。我们提供各种型号的光缆产品供您选择。

  • 传输速度高达40 Gbps
  • 满足IP20和IP65/IP67防护等级要求的解决方案
  • POF、PCF和GOF光纤类型(多模和单模)
  • 适合各类光纤类型的工具

 

光伏电缆

光伏电缆  

光伏电缆

我们光伏产品系列还包括按米供货的直流电缆、便于现场安装的工具以及测试插头、盖帽、保护盖和固定螺母等。

  • 组装用直流电缆
  • Y型分配器
  • 剥线工具
  • IP68保护盖

 

通用电缆

通用电缆  

通用电缆

通用电缆可连接控制层和信号层。菲尼克斯电气提供不同型号的通用电缆。无论是IDC/FLK连接器还是D-SUB连接器,使用通用电缆均可快速布线,并提供反极性保护。

  • 载流能力大
  • 标准长度0.5至10 m或根据客户要求定制长度
  • 经久耐用
  • 带有自由出线端,灵活性大

 

电动汽车充电枪

电动汽车充电枪  

电动汽车充电枪

菲尼克斯电气充电枪为电动汽车充电树立新标准。无论是交流充电还是快速直流充电,菲尼克斯电气交/直流充电枪均使用方便、安全可靠。

  • 交流充电枪,带自由出线端
  • 可放入后备箱的移动式交流充电枪
  • CCS 1型、CCS 2型和GB/T标准型直流充电枪
  • 附件

 


更多信息

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

线缆
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/cnzh/web/main/products/subcategory_pages/Plug-in_connectors_P-20/6c873b9e-f8e5-4804-b375-44edbba0f763