电缆接头

电缆接头

可靠地密封电缆

电缆接头可以安全地密封各种线径的电缆,起防尘防水的作用。

返回至 安装材料

类别

搜索范围 电缆接头

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的电缆接头安全可靠。您可选购塑料或金属材质的标准电缆接头,或带有抗电磁干扰设计或可用于防爆区域的螺纹连接头。对于存在极端负载的应用,建议选择带抗弯折保护功能和固线夹的电缆接头。

优势

  • 产品种类齐全,适合各种用途
  • 在电磁干扰环境下实现360°全方位屏蔽,保证可靠的信号传输
  • 采用薄片收缩式箍口设计,锁紧范围大,且可消除应力

标准电缆接头

电缆接头  

具有多种型号的标准电缆接头

菲尼克斯电气提供易于安装螺纹电缆接头,具有出色的应力消除特性,通用于各种场合。该系列产品包括全螺纹电缆接头和带封边的半螺纹电缆接头,用于螺钉连接式壳体。

对于屏蔽电缆,可以使用带有弹性屏蔽接触弹簧片的EMC连接件轻松组装。另外,高导电性层压元件在电缆屏蔽层和插拔式连接器外壳之间形成可靠的连接,且其欧姆电阻和电感电阻都较低。

产品类型:

  • 聚酰胺塑料电缆接头,带固线夹,防护等级达IP68,带公制、Pg或NPT螺纹
  • 铜质电缆接头(镀镍),带固线夹,防护等级达IP68/IP69K,带公制、Pg或NPT螺纹
  • 铜质EMC电缆接头(镀镍),带固线夹,防护等级达IP68,带公制或Pg螺纹

 

适于防爆区的电缆接头

防爆电缆接头  

防爆电缆接头

适用于危险区域的菲尼克斯电气电缆接头,可为具有潜在爆炸危险的工业区域提供高等级的安全性。

为确保可靠运转,铠装和非铠装电缆可提供各类防护:阻燃保护(“d”型)、增安型保护(“e”型)和有限通气保护(“nR”型)。这类电缆接头通过国际规范(ATEX、IECEx、UL、GHOST)认证,并提供IP66/IP67和IP68防护。

产品系列包含以下防爆电缆接头:

  • 铜质电缆接头,可用于安全类别“e”的铠装电缆,以及用于安全类别“d”、“e”和“nR”的非铠装电缆
  • 不锈钢电缆接头,用于安全类别“d”、“e”和“nR”的铠装和非铠装电缆
  • 带热塑性弹性体(LSF)材质环保密封件的电缆接头
  • 适用于各种型号的旋入式堵头和压力补偿件

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/cnzh/web/main/products/subcategory_pages/Installation_and_mounting_material_P-09/3cfec703-e03a-423b-99e1-5400a39c1006