控制柜照明设备

PLD控制柜照明设备

PLD控制柜照明设备——光线好,安装快

为控制柜提供全方位照明效果。

返回至 照明和信号

类别

搜索范围 控制柜照明设备

显示该分类下的所有产品

PLD控制柜照明为控制柜提供全方位照明效果,无需工具即可轻松安装。该产品系列有两个性能级别,可灵活组合,方便用户按需定制。

优势

  • 高品质光学元件或棱镜为整个控制柜提供照明
  • 无需使用工具,通过挂钩/弹簧锁或磁扣即可快速安装,灵活使用
  • 通过UL认证,可在北美市场使用
  • 串联设计,减少了布线工作量,节约时间
  • LED使用寿命长,无需维护和更换灯具

600系列PLD控制柜照明设备

600系列PLD控制柜照明设备  

600系列PLD控制柜照明设备,无需工具即可安装在控制柜后方或下方

600系列照明设备集成高品质的光学元件。不论控制柜宽度,均能获得全方位照明效果。此外,灯具配有移动探测器,并可选配合适的插座,维护更方便。

  • 采用高品质光学元件,实现控制柜内全方位的照明效果
  • AC宽域输入,可选配合适的插座,全球适用,订货方便
  • 内置传感器,节省门位开关的MRP和安装成本
  • 采用专利的挂钩,无需工具即可安装,节省时间,使用方便

400系列PLD控制柜照明设备

400系列PLD控制柜照明设备  

400系列PLD控制柜照明设备有三种长度可选

该系列还包含24 V DC 400系列控制柜照明设备。如果控制柜空间极小,或者需要一款具有理想照明效果的经济型产品,那么,400系列一定适合。该产品具有多种长度,您可按需选择。可旋转的灯出口以及多种组合选项,提供了较高灵活性。

  • 通过棱镜,为控制柜内部提供理想的全方位照明效果
  • 采用弹簧锁,无需工具即可快速安装,成本降低,灵活性增强
  • 多种长度可选,并配有可旋转灯的出口,可针对具体控制柜提供个性化定制
  • 通过门位置开关进行控制,实现高效维护

LED照明设备——提供的不仅仅是光线

用于PLD控制柜的LED灯至少可使用50,000小时  

用于PLD控制柜的LED灯至少可使用50,000小时

控制柜采用现代LED技术,外形紧凑,经济耐用。

用于PLD控制柜的LED灯使用寿命长,至少可达50,000小时,可避免更换灯具产生的维修成本且不受开关操作循环的影响。同时,能耗降低,外形更紧凑。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务