缓冲模块

完全免维护

完全免维护

市电断电后,可不间断供电30秒。

返回至 不间断电源

类别

搜索范围 缓冲模块

显示该分类下的所有产品

缓冲模块在市电故障时可持续供电30秒,有效保护应用。其电容无需维护,存储的电能可缓冲持续数秒的市电故障, 适于周期性市电故障。

优势

  • 设计紧凑,节省空间
  • QUINT CAP:免维护,使用寿命长
  • 提供固定启动阈值和可调启动阈值两种型号,使用灵活
  • QUINT CAP可轻松关闭PC机
  • QUINT CAP配有双层电容,缓冲时间更长

QUINT CAP缓冲模块:缓冲时间长

QUINT CAP缓冲模块  

QUINT CAP缓冲模块,适用于持续时间不超过30秒的周期性市电故障

免维护的QUINT CAP缓冲模块适用于持续时间不超过30秒的周期性市电故障。

  • 使用寿命长,无需维护。
  • 储能容量大,传冲时间长。
  • 缓冲模块将电子切换装置和电容储能模块整合在同一个壳体中,节省空间。
  • 内置可锁的USB接口,用于连接工控机。通过这个接口可在市电断电故障引发损害之前,关闭工控机。

QUINT BUFFER紧凑型缓冲模块,适用于持续数秒的市电故障

QUINT BUFFER缓冲模块  

QUINT BUFFER缓冲模块适用于持续数秒的市电故障

QUINT BUFFER缓冲模块设计紧凑,市电故障时可持续供电数秒。

  • 基于电容的储能模块,无需维护,使用方便。
  • 设计紧凑,节省空间。
  • 启动阈值可调:自动模式尤其适用于QUINT POWER电源。当然,也可以针对使用变压器或长电缆的应用领域,手动设置缓冲模块。

更多信息

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

电源和UPS