返回概述

通过Portico软件远程控制联网的工业PC机

Portico软件包  

Portico远程控制软件

Portico软件可设计定制化的操作和监控概念,以便在不同地点控制机器或过程。无需服务器操作系统即可在数个操作站显示工业PC机的屏幕信息。然后通过这些操作站与设备集成。

除了多用户操作功能,Portico软件还提供了远程检修功能,既可由机器的代工厂商检修,也可通过互联网检修。

多用户操作软件

使用Portico软件实现多用户操作  

距离远近不影响多用户操作功能

Portico软件基于客户端服务器结构。据此建立点到点通信:

  • 单台设备与瘦客户端间的通信
  • 单台设备的台式机与最多16个瘦客户端间的通信

通过配置工具可轻松管理访问权限。该软件采用独特的访问权限分配机制,可防止同步操作以及系统的非法访问。


返回概述
更多信息
  • 通过Portico软件远程控制联网的工业PC机

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100