板对板连接器

板对板连接器

连接各种尺寸PCB板

FINEPITCH系列耐用型板对板连接器。

返回至 固定式连接器和插拔式连接器

类别

搜索范围 板对板连接器

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气FINEPITCH板对板连接器首次为设备内信号和数据传输提供了屏蔽和非屏蔽两套解决方案。0.8 mm和1.27 mm两种紧凑针距产品系列可实现多种位数、方向、设计和堆叠高度,满足个性化PCB设计需求。

优势

  • 多样性:板对板屏蔽和非屏蔽连接器
  • 双排连接系统可实现可靠的机械和电气连接
  • 灵活的设备设计:实现不同位数、设计和带有高插配长度的堆叠高度

0.8 mm针距板对板屏蔽和非屏蔽连接器

0.8 mm针距板对板屏蔽连接器  

0.8 mm针距板对板屏蔽连接器

FP 0.8 FINEPITCH系列板对板连接器采用创新ScaleX技术。独特的双触头设计可保证连接的可靠稳固和插拔时的高公差补偿。由于良好的信号完整性,可实现高达16 Gbps的数据传输速度。屏蔽型号的产品经优化,可实现高电磁兼容性(EMC)。FP 0.8 FINEPITCH系列功能多样,特别适用于需要高稳固性、高数据传输速度和屏蔽的工业应用场合。

一个系列的板对板连接器可同时提供屏蔽和非屏蔽型号,这在市场上是独一无二的。相同的公差、堆叠高度和机械性确保工艺参数的一致,尤为适用于在同一块印刷电路板上同时安装两种型号连接器的应用。产品丰富多样,为基于批量生产的设计带来极高的灵活度。

使用全新的水平型号,可实现印刷电路板的90°布局,开启了更多领域应用。

1.27 mm针距板对板非屏蔽连接器

1.27 mm针距板对板非屏蔽连接器  

1.27 mm针距板对板非屏蔽连接器

FP 1.27系列板对板连接器可牢靠连接设备内的PCB。用户可灵活设计PCB方向,轻松实现夹层与共面连接、母板与子卡连接和扁平电缆的线对板连接。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


连接所有尺寸的PCB板

FINEPITCH 0,8板对板连接器


连接所有尺寸的PCB板

FINEPITCH 1,27板对板连接器


培训视频

板对板连接器