EH基础型壳体

EH基础型壳体

支持多种连接技术的壳体系统

通用的基础型壳体可自由选择各种PCB连接技术,创建100多种组合。

返回至 DIN导轨壳体

类别

搜索范围 EH基础型壳体

显示该分类下的所有产品

采用EH壳体系统,可轻松实现通用型设备应用。七种宽度,两种高度,三种盖板,EH系列壳体可实现100多种组合方式。

优势:

  • 根据具体应用场合选用DIN导轨安装或壁式安装
  • 壳体外形尺寸可变,便于设计
  • PCB板可设备正面的X、Y、Z三个坐标轴方向安装,灵活性高
  • 三种盖板,实现个性化的PCB连接
  • 集成多种PCB连接技术,设备功能性强

可在三个空间方向安装PCB

可在三个空间方向安装PCB  

七种壳体宽度,两种壳体高度,三种盖板型号

该壳体具有七种宽度、两种高度和三种盖板型号,可灵活创建标准化设计的模块化设备系统。

  • 壳体宽度:22.5到90 mm
  • 壳体高度:110.5和54 mm
  • 通过锁扣而非螺钉安装壳体
  • 带标识区域
  • 内置通风栅

多种盖板型号

多种盖板型号  

适于各种连接技术的盖板

作为EH系列的核心理念,通用性也融入了盖板设计之中。开放式端子接线口,可灵活选择PCB连接技术。

  • 盖板两侧带开放式端子接线口
  • 盖板一侧带开放式接线端口
  • 封闭式盖板

安装灵活

安装灵活  

多种安装选择

根据具体应用场合选用DIN导轨安装或壁式安装。

  • 带底座锁扣的壳体型号,可安装在标准NS 35/7,5 DIN导轨上
  • 壁式安装的壳体型号

光信号显示

导光柱  

可轻松集成光信号显示

HS LC导光柱型号齐全,适用于电子模块壳体。另提供电子模块壳体加工服务。

  • 导光柱与电子模块壳体完美匹配
  • 通过卡销可轻松安装到PCB上
  • 静电防护

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

电子模块壳体

服务


EH外壳系统

轻松设计通用型的设备应用