Axioline P模块化代理服务器

Axioline P模块化代理服务器

将PROFIBUS PA连接到PROFINET

系统可用性高,确保系统安全可靠运行。

返回至 用于控制柜的I/O系统(IP20)

类别

搜索范围 Axioline P模块化代理服务器

显示该分类下的所有产品

PROFINET兼具PROFIBUS和现代以太网技术的优势。Axioline P模块化代理服务器可直接将PROFIBUS PA网段连接至PROFINET网络。各种冗余机制能提高系统的可用性,并使系统满足未来的应用需求。

优势

  • PROFINET冗余(S2、R1和R2)以及PROFIBUS PA网段的冗余供电,提高系统可用性
  • 可将PROFIBUS PA设备直连至PROFINET,节省时间且无需附加接口
  • 高效的系统升级,实现成熟现场总线技术与数字化技术的结合
  • FDT/DTM技术简化了代理服务器站点以及相连的PROFIBUS PA设备的设备管理
  • Axioline P模块化代理服务器是COMPLETE line系统的一部分

Axioline P模块化代理服务器的组件

各种创新型组件的交互可创建模块化结构,从而可为各种系统模型提供面向未来的解决方案。

模块化代理服务器的组件
1

支持PROFINET系统冗余S2,R1和R2,系统可用性高

2

直插式连接技术,快速连接PROFIBUS PA网段

3

冗余现场总线电源模块,用于PROFIBUS PA网段的供电

4

设计坚固:坚固的机械结构,出色的抗冲击和抗振性能,有效提高系统可靠性

5

轻松连接屏蔽电缆的屏蔽套件

高性价比的系统升级

模块化代理服务器可集成各种传感器  

每个站点最多连接八个PROFIBUS PA网段并可集成HART或Modbus/RTU传感器

模块化站点通过总线耦合器与分布式控制系统(DCS)中的PROFINET控制器通信。可最多将八个PROFIBUS PA网段紧凑连接到各个代理服务器出口。我们可提供合适的屏蔽连接技术以确保各网段通信不受干扰。

PROFIBUS PA传感器可直接连接到Axioline P模块化代理服务器。

HART或Modbus/RTU等成熟的现场总线技术可集成至PROFINET网络。这可通过连接至Axioline P模块化代理服务器的PROFIBUS PA网关实现。

PROFINET冗余

PROFINET冗余模式  

PROFINET S2系统冗余

AXL P BK PN AF PROFINET总线耦合器通过一个总线耦合器支持S2系统冗余。为实现PROFINET系统冗余R1和R2,需要两个总线耦合器。总线耦合器内置热插拔功能,可确保高系统可用性。

冗余供电

冗余供电模式  

每个PROFIBUS PA网段由两个电源冗余供电

可使用一个现场总线电源模块为PROFIBUS PA网段供电。

在一个基座中安装两个电源模块可实现PROFIBUS PA网段的冗余供电,确保故障安全和过程可靠。电源模块上的本地LED指示灯显示模块和冗余状态。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555