返回概述

Axioline F:轻松实现基于IEC 61850的集成

能源行业轻松完成基于IEC 61850标准的集成

坚固耐用的Axioline F I/O系统是能源应用领域的理想解决方案。通过基于IEC 61850标准的总线耦合器和高压高介电强度的I/O模块,Axioline F I/O系统可轻松集成到IEC 61850标准应用中。该系列I/O系统操作简便,站点结构灵活。

Axioline F和Axiocontrol在能源行业的应用

发电站集成MMS和GOOSE通信的拓扑  

发电站集成MMS和GOOSE通信的拓扑

通过GOOSE快速交叉通信可轻松集成用于控制汇流排的转换装置。同步使用总线耦合器和控制器,大大提高灵活性。


返回概述
Axioline F应用案例

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100