返回概述

Axioline F:快速、安全、高性能

通过Axioline F系统安全快速地实现系统自动化

机械制造行业通常要求快速同步过程。同时,还必须考虑安全问题。由于Axioline F系统可同步采集信号且更新时间极短,用户可在提高时钟频率的同时提高设备输出,并确保过程安全。

通过SafetyBridge技术,可独立于控制器和网络轻松实现安全解决方案。

SafetyBridge技术的工作原理

SafetyBridge技术的工作原理拓扑  

SafetyBridge技术的工作原理拓扑

通过SafetyBridge技术,安全相关的数据包可独立于所在网络和所用控制器在安全输入和输出模块间进行交换。

  • 标准控制器和网络仅用作传输媒介
  • 使用SAFECONF软件轻松配置系统
  • 安全等级达SIL 3和PL e

返回概述
Axioline F应用案例

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

更多信息