Axioline F总线耦合器

Axioline F总线耦合器

正确连接各种网络

采用Axioline F总线耦合器,提高自动化应用的灵活性。

返回至 Axioline F,模块化I/O系统

类别

搜索范围 Axioline F总线耦合器

显示该分类下的所有产品

通过Axioline F总线耦合器,可将结构简单、坚固耐用、响应迅速的I/O系统集成入现有以太网或总线系统。总线耦合器可扩展多达63个Axioline F系列I/O模块。

优势

  • 兼容于所有常见总线系统和网络协议,站点结构的灵活性更高
  • 通过总线耦合器的内置服务接口,工程期间可进行独立于网络的访问
  • 采用全新版本的描述文件,易于集成到各种工程系统

完美支持各种网络协议

Axioline F总线耦合器连接Axioline F系统和上级网络, 并支持以下通信协议。

Axioline F总线耦合器支持的通信协议

特性
用于EtherNet/IP™的Axioline F总线耦合器PROFINET
  • PROFINET规范2.2和2.3
PROFIBUS
  • 运行PROFIsafe设备的D-SUB接口
  •  

EtherCAT®

  • 最短EtherCAT®循环时间为50 µs
  • 支持CoE和FoE邮箱协议
Sercos
  • Sercos规范V1.3
  • 最短Sercos循环时间为31.25 µs

EtherNet/IP™

  • 设备级环网(DLR)
  • 执行ACD(地址冲突检测)

Modbus/TCP

  • 一个或两个MAC地址
  • 通过TCP/IP访问软件接口

SAS (IEC 61850)

  • MMS和GOOSE通信
  • 通过网络服务器进行组态

Startup+无需联网即可轻松调试

Startup+软件截屏  

Startup+软件截屏

Startup+软件专为Axioline F系统开发。比如,无需连接到网络,即可快速轻松地检测I/O站点的布线。

可通过内置的USB接口访问总线耦合器并调试I/O站点。

软件还具有以下功能:

  • Axioline F模块的参数设置
  • I/O检测
  • 诊断

除了以上各种主要功能,Startup+还可分配设备名称和IP地址。检测I/O时,记录过程数据的读写,提高文档记录质量。

该软件免费下载。    

 

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


Axioline F – PROFINET

配置参数和诊断故障


Axioline F I/O系统

Axioline F I/O系统的特性及选项