Axioline F模块化I/O系统

Axioline F

快速、牢固、简便

即便在恶劣条件下也能快速采集数据,操作方便。

返回至 用于控制柜的I/O系统(IP20)

类别

搜索范围 Axioline F模块化I/O系统

显示该分类下的所有产品

Axioline F是用于控制柜的模块化I/O系统。Axioline F支持所有以太网通信协议,型号多样,可实现最大的灵活性。

优势

  • 快速同步采集信号,提高设备输出
  • 结构坚固,出色的抗冲击和抗振性能,耐受极端环境,提高系统可用性
  • 快速布线、操作简便,缩短安装时间

Axioline F:控制柜内“专家”

Axioline F I/O系统及其优势
1快速通信:极速本地总线实现卓越的性能
2触点的彩色编码有助于在多导线连接的场合下实现快速直观的布线
3通过FLK接口轻松连接继电器
4无需其他绝缘保护措施即可轻松采集高电压信号
5通过标识打印系统实现个性化和快速打标
6

坚固的机械结构:坚固的机械结构、良好的抗冲击和抗振动性能,有效提高系统可用性

7可拆卸端子快速更换模块
8

便于安装:无需工具即可安装,站点结构简单

从单一元器件到完整系统

Axioline F模块化I/O系统可满足各类要求。无论是使用菲尼克斯电气的控制器还是使用总线耦合器运行通用网络,Axioline F都可快速和实时步采集信号,从而提高设备产能。

通过PROFIsafe或SafetyBridge技术实现安全应用。我们同时提供功能齐全的各种I/O模块供您选择。

Axiocontrol控制器、总线耦合器、安全I/O模块和功能齐全的I/O模块

Axiocontrol控制器、总线耦合器、安全I/O模块和功能齐全的I/O模块

Axioline F:快速、牢固、简便

Axioline F I/O系统相关视频

Axioline F:响应迅速、设计可靠、坚固耐用

Axioline F是坚固耐用的模块化I/O系统。该系统可实现从I/O层到控制器的实时数据传输,并且在电磁干扰环境下特别稳定和安全, 还可快速连接传感器和执行器, 易于操作。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

服务


Axioline F I/O系统

Axioline F I/O系统的特性及选项


Axioline F - PROFINET

PROFINET I/O站点到TIA Portal的集成调试


Axioline F - IEC 61850

GOOSE通信配置