Axioline F I/O模块

Axioline F I/O模块

快速可靠的通信

Axioline F I/O模块可在控制柜中可靠传输信号。

搜索范围 Axioline F I/O模块

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气提供一系列数字量和模拟量I/O模块以及用于特殊场合的功能模块。通过这些模块可灵活设计站点结构。

优势

  • 紧凑型混合模块,节省控制柜空间
  • 无需绝缘板即可自由组合超低压/低压模块,简化了站点结构
  • 采用直插式连接技术,可将传感器和执行器快速连接至I/O模块

用于连接IO-Link设备的IO-Link主站

用于控制柜的IO-Link主站  

用于Axioline F I/O系统的IP20 IO-Link主站

IO-Link主站最多可连接控制柜内的8台IO-Link设备,并适用于Axioline F I/O系统。要增加Axioline F I/O站点内的IO-Link端口数量,可直接以模块化形式扩展IO-Link主站。

通过IOL-CONF软件,为IO-Link设备设置参数。

用于能源和电力测量的I/O模块

用于能源和电力测量的Axioline F模块  

用于能源和电力测量的Axioline F模块

众多现代化应用需要采集能源和电力数据。

借助AXL F PM EF 1F I/O模块可精确获取并快速处理测量值。预设参数可确保轻松调试, 并且相邻模块是安全隔离的, 因此,不再需要采取额外的隔离措施。

谐波分量的测量可用于计算当前电网质量等多种场合。

此I/O模块已通过低电压指令认证,在无变换器的情况下,可直连高达400 V/690 V的电压。

基于IEC 61850标准的Axioline F系列

Axioline F是一种操作非常简便且适用于能源产业的I/O解决方案  

Axioline F符合IEC 61850标准

坚固耐用的Axioline F I/O系统是能源应用领域的理想解决方案。菲尼克斯电气提供适用于IEC 61850标准应用的总线耦合器和高压高介电强度的I/O模块,因此Axioline F I/O系统还可用于IEC 61850标准应用。该系统操作简便,站点配置灵活。

  • 参数设置简单,无需特定的编程知识即可调试
  • 通过网络界面,可在线轻松灵活地访问产品
  • 超低压和低压模块无需绝缘板即可自由组合
  • Axioline F I/O系统基于IEC 61850通信标准,支持与所有其它设备互通

Axiocontrol和Axioline F

用于PROFINET或Modbus/TCP一体化解决方案的Axioline和Axiocontrol  

用于PROFINET或Modbus/TCP一体化解决方案的Axioline和Axiocontrol

只需将I/O模块安装到控制器上。使用Axioncontrol系列控制器和Axioline F系列I/O,可创建基于PROFINET或Modbus TCP的自动化解决方案。

Axioncontrol AXC 3050紧凑型控制器能快速可靠地控制简单或复杂的自动化任务。Axiocontrol AXC 1050小型控制器可作为PROFINET设备运行,并减轻上级PROFINET控制器的负荷。该控制器内置UPS,适合控制分布式I/O站点,并确保高可用性。

所有Axiocontrol控制器可无缝扩展多达63个Axioline F系列I/O模块。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


Axioline F – PROFINET

配置参数和诊断故障


Axioline F I/O系统

Axioline F I/O系统的特性及选项

更多信息